LMR36500EVM

65V, 50mA 동기식 스텝다운 컨버터용 LMR36500 평가 모듈

LMR36500EVM

지금 주문하기

개요

LMR36500EVM은 설계자들이 LMR36500 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR36500은 최대 65V의 입력 전압에서 최대 50mA의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기식 강압 DC/DC 컨버터로, 경부하 조건에서 초저 작동 정동작 전류 및 높은 효율을 갖추고 있습니다. LMR36500은 매우 작은 저 EMI 솔루션 크기를 제공하는 2mm x 2mm HotRod 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 3V~65V 넓은 입력 전압 범위
  • 기본적으로 5V 고정 출력 전압
  • 최대 50mA의 출력 전류
  • 1MHz 기본 스위칭 주파수
  • 스위치 노드 링잉을 최소화하여 EMI 감소
DC/DC 컨버터
LMR36500 6μA IQ의 3V~65V, 50mA 초소형 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR36500EVM — LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR36500EVM LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR36500 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 3
인증서 LMR36500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 2