LMR36502EVM

LMR36502EVM

지금 주문하기

개요

LMR36502EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LMR36502 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR36502는은 최대 65V의 입력 전압에서 최대 150mA의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기식 강압 DC/DC 컨버터로, 경부하 조건에서 초저 작동 정동작 전류 및 높은 효율을 갖추고 있습니다. LMR36502은 매우 작은 저 EMI 솔루션 크기를 제공하는 소형 2x2mm HotRod™ 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 3 V~65V의 넓은 입력 범위
  • 3.3V 고정 출력 기본 전압
  • 최대 출력 전류 150mA
  • 점퍼가 있는 2.2MHz의 기본 스위칭 주파수입니다
DC/DC 컨버터
LMR36501 65V, 100mA 저 IQ 동기식 스텝다운 컨버터 LMR36502 6μA IQ의 3V~65V, 150mA 초소형 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR36502EVM — 와이드-입력-전압 65V, 150mA 동기식 스텝다운 컨버터용 LMR36502 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR36502EVM 와이드-입력-전압 65V, 150mA 동기식 스텝다운 컨버터용 LMR36502 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR36502EVM, LMR36502 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 8. 8
인증서 LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 3. 15