LMR38020QEVM

LMR38020QEVM

지금 주문하기

개요

LM38020QEVM 평가 모듈(EVM)은 좁은 공간에서 높은 변환 효율을 달성하기 위해 동기 정류를 사용하는 80V DC/DC 벅 레귤레이터 LMR38020S-Q1을 사용합니다. EVM은 6V~80V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 400kHz 스위칭 주파수에서 조정된 5V 출력을 제공합니다. 출력 전압은 세트포인트 정확도가 1.5% 이상이며, 외부 저항 분할기를 사용해 조정 가능합니다. LMR38020QEVM은 LMR38020-Q1 및 LMR38020 벅 변환기에 대해 인증을 받았습니다.

특징
  • 4.5V~80V 입력 전압 범위
  • 정확한 5V 출력
  • 최대 2A의 출력 전류
  • 스위칭 주파수 400kHz
  • 확산 스펙트럼으로 EMI 축소
DC/DC 컨버터
LMR38010-Q1 — 차량용 SIMPLE SWITCHER ® 4.2V~80V, 1A 동기식 벅 컨버터 LMR38020 — 40uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 4.2V~80V, 2A 동기 벅 LMR38020-Q1 — 오토모티브 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 4.2V~80V, 2A, 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 evaluation module SIMPLE SWITCHER® power converter 80-V, 2-A, synchronous buck, 40-µA IQ

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 evaluation module SIMPLE SWITCHER® power converter 80-V, 2-A, synchronous buck, 40-µA IQ

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR38020QEVM User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 5
인증서 LMR38020QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 26