LMR43606MQ3EVM-2M

LMR43606MQ3EVM-2M

지금 주문하기

개요

LMR43606-Q1은 SOT-23 패키지로 사용이 편리한 3A 동기 다운스텝 컨버터입니다. LMR43606MQ3EVM-2M은 LMR43606-Q1 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 이 EVM은 3.5V~36V의 입력으로 작동하도록 설계되었으며, 최대 600mA의 부하로 3.3V 출력을 제공합니다.

특징
  • VIN_EMI 및 GND_EMI 입력에 연결된 EMI 필터가 포함되어 있습니다.
  • VIN 및 GND 입력에 연결된 EMI 필터 입력 바이패스.
  • SYNC, PGOOD, EN, VIN, VCC, VOUT 및 GND 핀에서 사용하기 쉬운 테스트 포인트.
  • 점퍼를 통해 입력 신호를 사용 가능.
  • 점퍼를 통해 PGOOD 출력 신호 사용 가능.
  • 점퍼에서 6FPWM/PFM 선택 가능.
DC/DC 컨버터
LMR43606-Q1 — 4uA IQ 및 높은 경부하 효율을 지원하는 오토모티브, 36V, 600mA 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR43606MQ3EVM-2M — LMR43606-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR43606MQ3EVM-2M — LMR43606-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR43606-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 3. 18
인증서 LMR43606MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 3. 6