LMR43620MQ3EVM-2M

LMR43620MQ3EVM-2M

지금 주문하기

개요

LMR43620MQ3EVM-2M 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LMR43620-Q1 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR43620-Q1은 최대 36V의 입력 전압에서 최대 2A의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기식 스텝다운 DC/DC 컨버터로, 경부하 조건에서 초저 작동 정동작 전류 및 높은 효율을 제공합니다. LMR43620-Q1은 매우 작은 저 EMI 솔루션 크기를 제공하는 초소형 2mm x 2mm HotRod™ 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 기본적으로 3.3V 고정 출력 전압
  • 최고 2A의 출력 전류
  • 2.2MHz의 기본 스위칭 주파수(AUTO 모드 또는 FPWM 선택을 위해 점퍼가 포함됨)
  • 작은 솔루션 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨버터
LMR43606-Q1 — 4uA IQ 및 높은 경부하 효율을 지원하는 오토모티브, 36V, 600mA 동기 스텝다운 컨버터 LMR43610 — 3V-36V, 1A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터 LMR43610-Q1 — 저 IQ를 지원하는 차량용 3V~36V, 1A, 저 EMI 동기식 벅 레귤레이터 LMR43620 — 3V-36V, 2A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터 LMR43620-Q1 — 오토모티브 3V-36V, 2A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 evaluation module 36-V, 2-A, 2-mm x 2-mm, synchronous step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 evaluation module 36-V, 2-A, 2-mm x 2-mm, synchronous step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR43620-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 7
인증서 LMR43620MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 8