LMR43620RQ5EVM-400

LMR43620RQ5EVM-400

지금 주문하기

개요

LMR43620RQ5EVM-400 평가 모듈(EVM)을 사용하면 LMR43620-Q1 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. LMR43620-Q1은 최대 36V의 입력 전압에서 최대 2A의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기식 스텝다운 DC/DC 컨버터로, 경부하 조건에서 초저 작동 정동작 전류 및 높은 효율을 제공합니다. LMR43620-Q1은 매우 작은 저 EMI 솔루션 크기를 제공하는 소형 2x2mm HotRod™ 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 기본적으로 5V 고정 출력 전압
  • 최고 2A의 출력 전류
  • 400kHz 기본 스위칭 주파수(주파수 선택을 위해 점퍼 포함)
  • 작은 솔루션 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨버터
LMR43606-Q1 — 4uA IQ 및 높은 경부하 효율을 지원하는 오토모티브, 36V, 600mA 동기 스텝다운 컨버터 LMR43610 — 3V-36V, 1A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터 LMR43610-Q1 — 저 IQ를 지원하는 차량용 3V~36V, 1A, 저 EMI 동기식 벅 레귤레이터 LMR43620 — 3V-36V, 2A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터 LMR43620-Q1 — 오토모티브 3V-36V, 2A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 36V, 2A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 36V, 2A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR43620RQ5EVM-400 EVM User's Guide PDF | HTML 2023. 1. 19
인증서 LMR43620RQ5EVM-400 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 2