LMR50410QEVM

오토모티브 4V~36V, 1A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

LMR50410QEVM

지금 주문하기

개요

LMR50410QEVM EVM(평가 모듈)은 LMR50410-Q1 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 보드는 3.3V Vout으로 설정되어 있습니다. 이 보드에는 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단말기도 있습니다.

특징
  • 4V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 정확한 3.3V 출력
  • 최대 1A의 출력 전류
  • 2,100KHz 스위칭 주파수
DC/DC 컨버터
LMR50410-Q1 차량용, 4V~36V, 1A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR50410QEVM — Automotive 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR50410QEVM Automotive 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR50410QEVM User's Guide PDF | HTML 2020. 7. 21
인증서 LMR50410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 7. 22