LMR51430EVM

LMR51430EVM

지금 주문하기

개요

LMR51430EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자가 LMR51430 4.5V ~ 36V, 3-A 동기식 스텝다운 컨버터의 작동 및 성능을 평가하기 위해 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 보드에는 핀을 활성화하기 위한 점퍼 커넥터가 있습니다. 이 EVM에는 간단한 핀이 있으며 매우 사용하기 쉽고 4계층 설계로 구성되어 있습니다. 보드의 크기는 57.8mm x 64mm이며, 각 계층에 2oz 구리 평면이 적용됩니다.

특징
  • 4.5V~36V 입력 전압 범위
  • 정확한 5V 출력
  • 최대 3A의 출력 전류
  • 400kHz 및 1,100kHz 스위칭 주파수
DC/DC 컨버터
LMR51430 — 40µA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4.5V~36V, 3A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR51430 Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 4. 7
인증서 LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 3. 9