LMR51603EVM

LMR51603EVM

지금 주문하기

개요

LMR51603EVM은 사용자가 LMR51603 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계된 완전 조립되고 테스트된 회로입니다. 이 평가 모듈은 일반적인 12V 입력을 작동하며 300mA에서 5V 출력을 제공합니다. 통합된 낮은 RDS(ON) 전원 MOSFET은 공간이 제약된 전원 시스템을 위한 최소한의 외부 구성 요소 수로 높은 효율성을 가능하게 하며 사용 편의성을 제공합니다.

특징
  • 4V ~ 65V 입력 전압 범위
  • 최대 70V의 입력 과도 보호
  • 300mA의 연속 출력 전류 지원
  • 고정 400kHz 및 1.1MHz 스위칭 주파수
  • 히컵 모드를 사용한 단락 보호
DC/DC 컨버터
LMR51403 — 25µA 정동작 전류를 지원하는 4.5V~42V 0.3A 동기 벅 컨버터 LMR51603 — 25µA 정동작 전류를 지원하는 4.5V~65V 0.3A 동기 벅 컨버터 LMR51603-Q1 — 25µA 정동작 전류를 지원하는 4.5V~65V 0.3A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR51603EVM — LMR51603 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR51603EVM — LMR51603 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR51603 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 9. 4
인증서 LMR51603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 9. 3