LMR51610EVM

LMR51610EVM

지금 주문하기

개요

LMR51610 평가 모듈(EVM)은 LMR51610 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM은 3.3V 출력, 최대 65V의 넓은 입력 범위, 1A 부하 전류, 내부 고정 주파수를 갖추고 있으며 루프 측정을 위한 AC 신호 주입을 수용할 수 있습니다.

특징
  • 4V ~ 65V 입력 전압 범위
  • 3.3V 출력
  • 최대 출력 전류 1A
  • 스위칭 주파수 400kHz
DC/DC 컨버터
LMR51406 — 26.5uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~42V, 0.6A 동기식 벅 컨버터 LMR51410 — 26.5uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~42V, 1A 동기식 벅 컨버터 LMR51610 — 4.5V~65V 1A 동기 벅 및 25µA 정동작 전류의 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR51610EVM User's Guide PDF | HTML 2023. 6. 6
인증서 LMR51610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 5. 23