LMR51635EVM

LMR51635EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 LMR51635EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LMR51635 광범위 동기식 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR51635는 넓은 VIN, 사용이 편리한 동기식 벅 컨버터입니다. 4.3V ~ 60V의 광범위한 작동 입력 전압 범위를 가진 이 장치는 비조정 소스로부터의 전력 조절을 위한 광범위한 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. LMR51635는 400kHz 스위칭 주파수에서 작동하여 최적화된 설계 크기를 위해 상대적으로 소형 인덕터 사용을 지원합니다. LMR51635는 최대 3.5A의 연속 출력 전류를 지원합니다.

특징
  • 4.3V ~ 60V 입력 전압 범위
  • 기본 5V 출력
  • 3.5A 연속 출력 전류 용량
  • 400kHz 스위칭 주파수
  • 히컵 모드 단락 보호
  • 주파수 확산 스펙트럼
DC/DC 컨버터
LMR51625 4.3V~60V, 2.5A 및 낮은 정동작 전류를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 동기 벅 컨버터 LMR51635 4.3V~60V, 3.5A 및 낮은 정동작 전류를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR51635EVM — LMR51635 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR51635EVM LMR51635 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR51635 Buck Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024. 11. 14
인증서 LMR51635EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024. 11. 8