LMR66430NEP-EVM

LMR66430NEP-EVM

지금 주문하기

개요

LMR66430-EP 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LMR66430-EP 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR66430-EP은 최대 36V의 입력 전압에서 최대 3A의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기식 강압 DC/DC 컨버터로, 경부하 조건에서 초저 작동 정동작 전류 및 높은 효율을 갖추고 있습니다. LMR66430-EP는 매우 작은 저 EMI 솔루션 크기를 제공하는 소형 2.6 x 2.6-mm HotRod™ 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 기본적으로 3.3V 고정 출력 전압
  • 최고 3A의 출력 전류
  • 2200kHz 기본 스위칭 주파수(모드 작동 선택을 위해 점퍼가 포함됨)
  • 작은 솔루션 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨버터
LMR66430-EP — 1.5µA IQ 및 저 EMI를 지원하는 36V 3A 동기식 스텝다운 컨버터로 향상된 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR66430NEP-EVM — HotRod™ 패키지가 있는 LMR66430-EP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR66430NEP-EVM — HotRod™ 패키지가 있는 LMR66430-EP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR66430-EP Evaluation Module PDF | HTML 2024. 11. 13
인증서 LMR66430NEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 11. 22