LMR71915EVM-FLBK

LMR71915EVM-FLBK

지금 주문하기

개요

LMR71915EVM-FLBK는 LMR71915FDDAR을 사용하여 500kHz 스위칭 주파수로 변압기의 1차측에 625mA 부하를 공급할 수 있는 조정 12V 출력을 생성하는 Fly-Buck™ 컨버터입니다. 변압기의 2차측에서 최대 625mA를 제공하는 12V의 반사 출력을 사용할 수 있습니다. LMR71915FDDAR은 넓은 입력 전압 범위, 통합 전력 MOSFET, 과전류 보호 및 정밀 활성화를 지원하는 동기 벅 컨버터입니다. 이 장치는 접합부 온도 범위 –40°C~+150°C에서 작동하도록 설계되었습니다.

특징
  • 36V~115V의 넓은 입력 전압 범위
  • 3ms 소프트 스타트 수정
  • 전압 모드 제어 아키텍처
  • 피크 및 밸리 전류 제한 보호
  • 플라이벅 컨버터 기능을 위한 FPWM 모드
  • 사용 편의성을 위한 SOIC-8 패키지
DC/DC 컨버터
LMR71915 — 120V, 1.5A COT(Constant-On-Time) 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR71915 Fly-Buck™ Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 7. 9
인증서 LMR71915EVM-FLBK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 6. 23