LMV225SDEVAL

LMV225SDEVAL

지금 주문하기

개요

This board can be used to evaluate Texas Instruments LMV225/LMV228 RF detectors. These logarithmic power detectors are intended for use in CDMA and WCDMA applications. They have a 30 dB dynamic range and an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. The LMV228 is designed to be used in combination with a directional coupler, while the LMV225 detector is especially suited for power measurements via a high-resistive tap as well as directional coupler. The LMV225/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

RF 전원 감지기
LMV225 — 마이크로 SMD의 CDMA 및 WCDMA용 RF 전원 감지기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMV225SDEVAL — Evaluation Board for the LMV225 LLP

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMV225SDEVAL — Evaluation Board for the LMV225 LLP

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMV225SDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-1817 LMV225/LMV228 WSON Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 30