LMV228TLEVAL

LMV228TLEVAL

지금 주문하기

개요

This board can be used to evaluate Texas Instruments LMV225/LMV226/LMV228 RF detectors. These logarithmic power detectors are intended for use in CDMA and WCDMA applications. They have a 30 dB dynamic range and an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. The LMV226/LMV228 are designed to be used in combination with a directional coupler, while the LMV225 detector is especially suited for power measurements via a high-resistive tap as well as directional coupler. The LMV226 has an additional output voltage buffer and therefore a low output impedance. The LMV225/LMV226/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

RF 전원 감지기
LMV228 — 마이크로 SMD의 CDMA 및 WCDMA용 RF 전원 감지기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMV228TLEVAL — Evaluation Board for the LMV228 microSMD RF Detector

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMV228TLEVAL — Evaluation Board for the LMV228 microSMD RF Detector

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1804 LMV225/LMV228 DSBGA Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 25
인증서 LMV228TLEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2