LMX1404EPEVM

LMX1404EPEVM

지금 주문하기

개요

LMX1404-EP 평가 모듈(EVM)은 4출력 초저 가산 지터 무선 주파수(RF) 버퍼, 분할기 및 멀티플라이어인 LMX1404-EP의 성능을 평가하도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 15GHz의 RF 클로킹 입력을 버퍼링하고, 3.2GHz에서 6.4GHz의 출력 범위에서 x2, x3 또는 x4를 곱하고, 입력을 최대 8로 나눌 수 있습니다.

필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA) 및 로직 클로킹에 별도의 보조 클록 디바이더가 포함되어 있으며, 각 출력에는 피코초 정확도 및 지연 튜닝 기능을 사용하여 시스템 레퍼런스(SYSREF)를 보완합니다. 다양한 디바이스를 동기화하여 폭넓은 클록 분산 트리를 지원할 수 있습니다.

특징
  • 15GHz 버퍼, 최대 6.4GHz 멀티플라이어, 최대 8개로 분할
  • 6GHz에서 -160dBc/Hz 잡음 플로어
  • RF 출력 및 SYSREF 쌍 4개
  • 출력 피코초 정밀 지연 튜닝 기능을 갖춘 SYSREF 생성기
  • SYSREF를 지원하는 FPGA 및 Logic용 보조 디바이더
  • 여러 장치 동기화 지원
RF PLL 및 신시사이저
LMX1404-EP — SYSREF(JESD204B/C 지원) 및 FPGA 클록을 갖춘 15GHz 버퍼/곱셈기/분할기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMX1404EPEVM — LMX1404-EP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

LMX1404EPEVM — LMX1404-EP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMX1404-EP Evaluation Module PDF | HTML 2024. 7. 7
인증서 LMX1404EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 3. 4