LMX2571EVM

LMX2571EVM

지금 주문하기

개요

LMX2571EVM은 저잡음, 고성능 통합 VCO를 갖춘 주파수 신시사이저 LMX2571을 위한 평가 보드입니다. VCO 코어는 저잡음 5GHz VCO로, 출력 채널 분할기를 거쳐 주파수가 10MHz ~ 1400MHz로 나뉩니다.

내부 VCO는 함께 사용할 수 있으므로 외부 VCO를 사용할 수 있습니다. 별도의 5V 충전 펌프가 외부 VCO를 위해 전용으로 사용되고, 5V VCO를 지원하기 위한 연산 증폭기가 필요 없습니다. 외부 VCO의 출력은 다른 출력 채널 분할기를 통해 라우팅할 수 있습니다.

LMX2571EVM은 (1) SPI 프로그래밍, (2) I2S 프로그래밍 및 (3) PIN 모드를 통해 프로그래밍할 수 있습니다. 핀 모드는 최대 8레벨 FSK 모듈레이션을 지원합니다. 5V 외부 전원으로 보드에 전원을 공급할 수 있습니다.

특징
  • 외부 VCO 옵션
  • 출력 채널 디바이더는 10MHz~1400MHz 작동을 지원합니다.
  • 직접 디지털 FSK 모듈레이션
  • 하나의 TX/RX 출력 또는 두 개의 팬아웃 출력
  • 크리스털, XO 또는 차동 참조 클럭 입력
RF PLL 및 신시사이저
LMX2571 — 1.34GHz, FSK(주파수 편이 방식) 모듈레이션을 지원하는 저전력, 극한의 온도 RF 신시사이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. LMX2571EVM 주문
  2. Ticspro-SW 및 PLLATINUMSIM-SW 다운로드 및 설치
  3. LMX2571EVM 사용 설명서 읽기
  4. TICSPRO-SW에 레지스터를 구성하고 PLLATINUMSIM-SW에서 성능 시뮬레이션

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMX2571EVM User's Guide (Rev. A) 2015. 6. 18
인증서 LMX2571EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Frequency Shift Keying with LMX2571 2017. 5. 30

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
PLLATINUMSIM-SW — 텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴 TICSPRO-SW — 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어