LMZ10501SILEVM

LMZ10501SILEVM

지금 주문하기

개요

The LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.

The evaluation board (EVM) is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor Cvc bypasses the Vcon pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

특징
  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VOUT = 1.8V (default setting)
  • 1A max load (LMZ10501)
  • 2MHz switching frequency
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ10501 — 5.5V, 1A 스텝다운 DC/DC 전원 모듈(3mm × 2.6mm 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® 나노 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® 나노 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMZ10501SIL and LMZ10500SIL SIMPLE SWITCHER® Nano Module Evaluation Board 2013. 8. 26
인증서 LMZ10501SILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021. 3. 9