LMZ20501EVM

LMZ20501EVM

지금 주문하기

개요

The LMZ20501EVM is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response.  The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.375V to 5.5V input, based on the resistor voltage divider RFBT and RFBB.  The board has a double sided six pin connector and turret terminals for easy connection and input supply, ground and load.  The board features:  three pin jumpers for EN, mode and frequency response analyses, power good monitoring when connected to a rail , inductor current sensing using a wire loop across the multilayer vias before the output capacitors, jumper option for mode pin to run the part on PFM or PWM at light load, frequency response jumper to measure the response across injection voltage resistor and the enable jumper to measure the quiescent current of the module.

특징
  • Vin = 2.7V to 5.5V
  • Vout = 1.8V
  • 1A max load
  • 3.0 x 6.5cm overall PCB size
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ20501 — 2.7V~5.5V, 1A 고밀도 나노 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ20501EVM — LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® 나노 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ20501EVM — LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® 나노 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board 2012. 10. 9
인증서 LMZ20501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2