LMZ21701EVM

LMZ21701EVM

지금 주문하기

개요

The LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC-DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21701 EVM is capable of delivering up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 3.3V output voltage from 5V to 17V input. The resistor voltage divider RFBT and RFBB set the output voltage. The external capacitor CSS sets the softstart time for VOUT. See the datasheet for component selection and device details. The board features turret terminals for easy connection to input supply, load, EN input, as well as softstart voltage and power good flag monitoring.

특징
  • Vin=5V to 17V
  • Vout=3.3V (default setting)
  • 1A max load
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ21701 — 3.5mm × 3.5mm 패키지의 3V~17V, 1A 스텝 다운 DC/DC 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ21701EVM — LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHER® 나노 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ21701EVM — LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHER® 나노 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMZ21700 and LMZ21701 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 1. 10
인증서 LMZ21701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2