LMZ31506EVM-692

LMZ31506EVM-692

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments LMZ31506EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506 6A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

특징
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.6 V to 5.5 V), with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail Allows Input Voltage Down to 1.6 V
  • Adjustable Slow-Start
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Hiccup Current Limit
  • Pre-bias Output Start-up
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ31506 4.5V~15V, 6A 스텝다운 전원 모듈(9x15x2.8mm QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ31506EVM-692 — LMZ31506 4.5V~14.5V, 6A 스텝다운 전력 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ31506EVM-692 LMZ31506 4.5V~14.5V, 6A 스텝다운 전력 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2013. 7. 2
인증서 LMZ31506EVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2