LMZ31530EVM-002

LMZ31530EVM-002

지금 주문하기

개요

The LMZ31530 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the LMZ31530 buck module. The EVM convert a 3-V to 14.5-V input voltage to a regulated 0.6-V to 3.6-V output voltage that delivers up to 30 A in a 16-mm x 15-mm QFN package. The output voltage and switching frequency can be set using the jumper settings on EVM.

특징
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 14.5 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • Output voltages from 0.6 V to 3.6 V
  • Switching frequency range 300 kHz to 850 kHz
  • Control test points to use power good and inhibit features
  • Selector options to test eco-mode or FCCM operation
  • Recommended PCB layout for maximized thermal performance and minimized noise
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ31530 — 3V~14.5V, 30A 스텝다운 전원 모듈(15x16x5.8mm QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ31530EVM-002 — LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Board, 3V to 14.5V Input

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ31530EVM-002 — LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Board, 3V to 14.5V Input

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 14
인증서 LMZ31530EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2