LMZ31710X2EVM

LMZ31710X2EVM

지금 주문하기

개요

The LMZ31710X2EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the LMZ31710 buck module in two-phase configuration. The EVM convert a 2.95-V to 17-V input voltage to a regulated output voltage (0.6 V, 0.9 V, 1.2 V, and 1.8 V selected using a jumper) that delivers up to 18 A in a 2 10-mm x 10-mm QFN package.

특징
  • Wide operating input voltage range of 2.95 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • Output voltages from 0.6 V to 1.8 V
  • Up to 18-A output current
  • Switching frequency range 200 KHz to 1 MHz
  • 180 degree out-of-phase operation
  • Control test points to use power good and iInhibit/UVLO, synchronization, and slow-start tracking features
  • Recommended PCB layout for maximized thermal performance and minimized noise
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ31710 — 전류 공유 가능 2.95V~17V, 10A 스텝다운 전원 모듈(10x10x4.3mm QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ31710X2EVM — LMZ31710 병렬 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ31710X2EVM — LMZ31710 병렬 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMZ31704 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 1. 31
인증서 LMZ31710X2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2