LMZ34202EVM

LMZ34202EVM

지금 주문하기

개요

LMZ34202 평가 보드는 LMZ34202 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 4.5V~42V입니다. 단일 점퍼를 사용하여 널리 사용되는 5가지 전압(2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0V, 7.5V) 중에서 출력 전압을 선택할 수 있습니다. 점퍼를 사용하여 스위칭 주파수를 선택할 수도 있습니다. 평가 보드에는 LMZ34202 작동을 쉽게 평가할 수 있는 여러 테스트 포인트와 점퍼가 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 42V 입력 전압 범위
  • 2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0V 및 7.5V 출력 전압 점퍼
  • 최대 출력 전류 2A
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ34202 — 4.5V~42V, 2A 스텝다운 전원 모듈, QFN 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ34202EVM — 4.5V~42V, 2A 스텝다운 전원 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ34202EVM — 4.5V~42V, 2A 스텝다운 전원 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2016. 2. 4
인증서 LMZ34202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2