LMZ35003EVM-001

LMZ35003EVM-001

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V). The switching frequency can also be adjusted with jumpers (400 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 MHz). 100V rated capacitors are placed on the input allowing the module to survive 65V line transients. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

특징
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ35003 7V~50V, 2.5A 스텝다운 전원 모듈(9x11x2.8mm QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ35003EVM-001 — SIMPLE SWITCHER® 2.5A Power Module Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ35003EVM-001 SIMPLE SWITCHER® 2.5A Power Module Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LMZ35003EVM 2013. 7. 2
인증서 LMZ35003EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients 2015. 6. 18