LMZ36002EVM

LMZ36002EVM

지금 주문하기

개요

The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be selected using a jumper. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the LMZ36002 operation.

특징
  • 4.5 V to 60V Input Voltage Range
  • 2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0V & 7.5V Output Voltage Jumper
  • Up to 2 A Output Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ36002 — 4.5V~60V, 2A 스텝다운 전원 모듈, QFN 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ36002EVM — 4.5V~60V, 2A 스텝다운 전원 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ36002EVM — 4.5V~60V, 2A 스텝다운 전원 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2015. 5. 21
인증서 LMZ36002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2