LMZM23600V3EVM

LMZM23600V3EVM

지금 주문하기

개요

LMZM23600 장치는 보드 공간이 제한되고 효율적인 전력 변환이 필요한 애플리케이션에 이상적인 간단하고 사용이 편리한 DC-DC 컨버터 모듈입니다. LMZM23600V3EVM 평가 보드는 고정 3.3V 출력 전압 0.5A 버전의 LMZM23600 모듈의 기능 및 성능을 평가하는 데 도움이 되도록 완조립 및 테스트를 거친 플랫폼입니다.

특징
  • 초소형 솔루션 크기
  • 손쉬운 설계 및 사용
  • 고효율
  • 강제 PWM 또는 자동 PFM 작동
  • 스위칭 주파수 동기화
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZM23600 — 3.8mm × 3mm 패키지의 36V, 0.5A 스텝다운 DC/DC 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZM23600V3EVM — 36-V Maximum Input 3.3-V Output 0.5-A DC-DC Module Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZM23600V3EVM — 36-V Maximum Input 3.3-V Output 0.5-A DC-DC Module Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018. 3. 27
인증서 LMZM23600V3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2