LMZM33604EVM

LMZM33604EVM

지금 주문하기

개요

LMZM33604 평가 보드는 최대 4A의 전류에서 LMZM33604 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성되었습니다. 입력 전압 범위는 3.5V~36V입니다. 출력 전압 범위는 1V~20V입니다. 이 평가 보드를 사용하면 LMZM33604 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 3.5V~36V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 4A
  • 1V~20V 출력 전압
  • 10mm x 16mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZM33604 — 3.5V~36V 입력, 1V~20V 출력, 4A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZM33604EVM — 3.5-V to 36-V input, 1-V to 20-V output, 4-A power module evaluation board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZM33604EVM — 3.5-V to 36-V input, 1-V to 20-V output, 4-A power module evaluation board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 2019. 4. 10
인증서 LMZM33604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2