LOG200EVM

개요

LOG200 평가 모듈(EVM)은 광 다이오드 바이어스 및 암전류 보정 기능이 통합된 정밀 고속 로그 증폭기인 LOG200을 평가하기 위한 개발 플랫폼입니다. LOG200은 탁월한 정확도로 160dB의 동적 범위에서 전류 측정에 최적화되어 있습니다.

특징
  • 고정밀 대수 전송 기능, LOG200 비율은 내부적으로 250mV/10년의 전류-전압 변환으로 설정됩니다
  • 일체형 포토다이오드 바이어스 및 다크 전류 보정 적응형 바이어싱 회로
  • 광센서 연결을 위한 풋프린트
  • 정밀 1A 전류 레퍼런스
  • 정밀 1.65V 및 2.5V 전압 레퍼런스
  • 단일 공급(5V) 또는 듀얼 공급(±5V) 작동
대수 증폭기
LOG200 — 포토다이오드 바이어스 및 다크 전류 보정을 지원하는 고속 정밀 대수 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LOG200EVM — LOG200 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LOG200EVM — LOG200 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LOG200 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 1. 22
애플리케이션 노트 Perform Accurate Optical Current Sense Measurements Using the LOG200 Logarithmic Amplifier PDF | HTML 2025. 1. 21
인증서 LOG200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 30