LP38513TJ-ADJEV

LP38513-ADJ 3A 빠른 과도 응답 조정 가능 저손실 선형 전압 레귤레이터 EVM

LP38513TJ-ADJEV

지금 주문하기

개요

LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator Evaluation Board

특징
  • Conversions from 2.5V rail to adjustable output voltage
  • Stable with ceramic capacitors
  • Low ground pin current
  • Load regulation of 0.1% for 10 mA to 3A load current
  • 60 µA typical quiescent current in shutdown mode
  • Guaranteed output current of 3A
  • Available in TO220-5 and TO263-5 packages
  • Guaranteed VOUT accuracy of ±2.6% with TJ from 0°C to 125°C
  • Error flag indicates VOUT status
  • Over-temperature and Over-Current protection
  • -40°C to 125°C operating TJ range

Applications:

  • Microprocessor power supplies
  • GTL, GTL+, BTL, and SSTL bus terminators
  • Power supplies for DSPs
  • SCSI terminator
  • Post regulators
  • Battery chargers
  • Other battery powered applications

Contents:

  • LP38513TJ-ADJEV Fully Assembled Evaluation Board
  • LP38513 Datasheet
  • LP38513 Evaluation Board Appnote
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP38513-ADJ 3A, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP38513TJ-ADJEV — LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adj Low-Dropout Linear Voltage Regulator EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP38513TJ-ADJEV LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adj Low-Dropout Linear Voltage Regulator EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1670 LP38513TJ-ADJ Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LP38513TJ-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2