LP38692EVAL

LP38692EVAL

지금 주문하기

개요

LP38692-Adj 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output

특징
  • Output voltage range of 1.25V - 9V
  • 2.5% adjustable pin voltage accuracy (25°C)
  • Low dropout voltage: 450mV @ 1A (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C to +125°C
  • 1mA off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38692-Adj)

Applications

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP38692 — 활성화를 지원하는 1A, 10V, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP38692EVAL — 출력 조정이 가능한 1A 저손실 CMOS 선형 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP38692EVAL — 출력 조정이 가능한 1A 저손실 CMOS 선형 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1424 LP38692-ADJ Evaluation Board (Rev. C) 2013. 12. 11
인증서 LP38692EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2