LP38693-ADJEV

LP38693-ADJEV

지금 주문하기

개요

The LP38693SD-ADJ is a 500mA low-dropout linear regulator whose output voltage can be externally set to any valuebetween 1.25V and 9V using two resistors. The output voltage on this evaluation board is pre-set to 3.30V. This application note gives information about the evaluation board supplied to demonstrate the function of this part.

특징
  • Output voltage range of 1.25V to 9V
  • 2.0% adjust pin voltage accuracy (25°C)
  • Low dropout voltage: 250MV@ 500mA (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C to +125°C
  • 1µ A off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38693-ADJ)

Applications:

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP38693-ADJ — 500mA, 10V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) LP38693-ADJ-Q1 — 활성화를 지원하는 차량용 500mA, 10V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP38693-ADJEV — 500mA Low Dropout CMOS Linear Regulator with Adjustable Output Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP38693-ADJEV — 500mA Low Dropout CMOS Linear Regulator with Adjustable Output Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1757 LP38693SD-ADJ Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 24
인증서 LP38693-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2