LP38798EVM

LP38798 선형 레귤레이터 평가 모듈

LP38798EVM

지금 주문하기

개요

The LP38798-ADJ is a high performance linear regulator capable of supplying 800 mA output current. Designed to meet the requirements of sensitive RF/Analog circuitry, the LP38798-ADJ implements a novel linear topology on an advanced CMOS process to deliver ultra-low output noise and high PSRR at switching power supply frequencies. The LP38798EVM evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LP38798-ADJ high performance LDO voltage regulator. It is intended to provide for flexible circuit configurations and access to points of interest.

특징
  • Ultra-Low Output Noise: 5 µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • High PSRR: 90dB at 10 kHz, 60dB at 100 kHz
  • Maximum Operating Input Voltage: 20.0V
  • Maximum Operating Output Current: 800mA
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP38798 800mA, 20V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP38798EVM — LP38798 Linear Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP38798EVM LP38798 Linear Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP38798EVM User's Guide 2013. 3. 26
인증서 LP38798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2