LP3943ISQEV

LP3943ISQEV

지금 주문하기

개요

RGB/White/Blue 16-LED Fun Light Driver

특징
  • The LP3943 is an integrated device capable of independently driving 16 LEDs.
  • This device contains an internal precision oscillator that provides all the necessary timing required for driving each LED.
  • Two prescaler registers along with two PWM registers provide a versatile duty cycle control.
  • The LP3943 contains the ability to dim LEDs in SMBUS/I2C applications where it is necessary to cut down on bus traffic.
  • Internal power-on reset
  • Active low reset
  • Internal precision oscillator
  • Variable dim rates (from 6.25 ms to 1.6s; 160 Hz-0.625 Hz)

Key Specifications:

  • 16 LED driver (multiple programmable states--on, off, input, and dimming at a specified rate)
  • 16 Open drain outputs capable of driving up to 25mA per LED

Applications:

  • Customized flashing LED lights for cellular phones
  • Portable Applications
  • Digital Cameras
  • Indicator Lamps
  • General purpose I/O expander
  • Toys

 

RGB LED 드라이버
LP3943 — SMBus/I2C를 통한 독립적인 스트링 제어 기능을 갖춘 16채널 RGB/백색 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP3943ISQEV — RGB White Blue 16-LED Fun Light Driver

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP3943ISQEV — RGB White Blue 16-LED Fun Light Driver

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1300 LP3943 Evaluation Kit (Rev. B) 2013. 4. 30
인증서 LP3943ISQEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2