LP5522TMEV

LP5522TMEV

지금 주문하기

개요

The LP5522 is a simple single wire programmable LED controller in six bump micro SMD package. It provides constant current flow through high side driver. Output current can be set from 1mA to 20mA by using an external resistor on the ISET pin. If no external resistor is used, output current is set to 5mA default current. The LP5522 is controlled using only one signal. The signal controls either directly the LED driver or it launches previously programmed blinking sequence.

The LP5522 works autonomously without a clock signal from the master device. Very low LED driver headroom voltage makes possible to use supply voltages close to LED forward voltage. Current consumption of the LP5522 is minimized when LED is turned off and once controller is disabled all supporting functions are also shut down. Very small micro SMD package together with minimum number of external components is a best fit for handheld devices.

Evaluation Kit Overview:

The LP5522 Evaluation Kit is based on a modular system, where the actual evaluation board is plugged on top of the PC interface board. The interface operates through the USB port. The kit supports complete functional evaluation of the circuit.

RGB LED 드라이버
LP5522 — 싱글 채널 프로그래머블 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP5522TMEV — PowerWise® 제품군의 프로그래머블 LED 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP5522TMEV — PowerWise® 제품군의 프로그래머블 LED 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1636 LP5522 Evaluation Kit (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LP5522TMEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2