LP5867WCSPEVM

LP5867WCSPEVM

지금 주문하기

개요

LP5867 장치는 6개의 정전류 싱크를 7개의 스위칭 MOSFET과 통합하여 최대 42개의 LED 도트 또는 14 RGB LED 픽셀을 구동하는 고성능 소형 설계입니다. 모든 LED 도트는 8비트 아날로그 및 8비트 또는 16비트 구성 가능 PWM 조광 방식을 통해 지원되므로 부드럽고 가청 잡음 없는 조광 제어가 가능합니다. LP5867EVM은 사용자가 텍사스 인스트루먼트의 LP5867 LED 매트릭스 드라이버의 기능을 평가할 수 있도록 도와줍니다. 이 키트를 사용하여 LP5867 기능, RGB LED 매트릭스 성능, 간단한 애니메이션 효과를 손쉽게 확인할 수 있습니다.

특징
  • LED 매트릭스 토폴로지
    • 42 LED 도트용 스캔 스위치 7개를 지원하는 6개의 정전류 싱크
    • 1~7개의 스캔 스위치에 대해 구성 가능
  • 높은 정밀도의 6개의 정전류 싱크
    • VCC ≥ 3.3V일 때 전류 싱크당 0.1mA~50mA
    • 장치 간 오류: 채널 전류가 50mA일 때 ± 3%
    • 채널 간 오류: 채널 전류가 50mA일 때 ± 3%
    • 균형 잡힌 과도 전력을 위한 위상 변이
  • 인터페이스 옵션
    • IFS가 낮을 때 1MHz(최대) I²C 인터페이스
    • 다음에 대해 IFS = 높은 LED 애니메이션 및 표시일 때 12MHz(최대) SPI:
      • 휴대용 전자 제품
      • 웨어러블 전자 장비
RGB LED 드라이버
LP5867 — 8비트 아날로그 및 8 또는 16비트 PWM 조광 기능을 지원하는 7×6 LED 매트릭스 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP5867WCSPEVM — LP5867 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP5867WCSPEVM — LP5867 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP5867 Evaluation Module PDF | HTML 2024. 2. 21
인증서 LP5867WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 2. 26