LP5910YKA18EVM

LP5910 YKA-1.8 300mA 저잡음 저IQ LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈

LP5910YKA18EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments LP5910YKA18EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LP5910, 300mA, Ultra-low-Noise, Low-Dropout Linear Regulator. The EVM is a standalone evaluation module containing one positive voltage low-dropout regulator IC for fixed voltage regulation (1.8V). The EVM demonstrates the operation of a 1.8V, 300mA ultra-low noise, low-dropout linear regulator in the SON package.

특징
  • Operating Input Voltage: 2.3 V to 3.3 V
  • Output Voltage: 1.8V ±2%
  • Jumper for user selectable Enable or Disable
  • Low Dropout: 120 mV (Typical) at 300mA
  • Stable with Ceramic Capacitors ≥ 1μF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5910 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 300mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA-1.8 300-mA low-noise low-IQ LDO linear regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP5910YKA18EVM LP5910 YKA-1.8 300-mA low-noise low-IQ LDO linear regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP5910YKAEVM User's Guide 2015. 9. 25
인증서 LP5910YKA18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2