LP87694Q1EVM

LP87694Q1EVM

지금 주문하기

개요

LP87694Q1EVM 보드는 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위한 하나 이상의 LP8769x-Q1 전원 관리 IC를 테스트, 데모, 디버그 및 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 이 온보드 디바이스는 4개의 서로 다른 출력 전압 레일을 위한 1+1+1+1 상 구성을 갖춘 LP876940C0RQKRQ1입니다. 평가 모듈은 멀티 PMIC 작동 테스트를 위해 쌓을 수 있습니다.

특징
  • 2.8V~5.5V의 입력 전압 범위
  • 출력 부하 전류 위상당 5A, 최대 20A의 총 출력 부하 전류
  • 온보드 MSP432에서 USB-C 케이블을 통해 GUI를 사용하여 PMIC와 통신
  • 다른 LP8769-Q1 위상 구성을 지원하기 위해 보드를 재작업 가능
  • 보드를 쌓을 수 있음
멀티 채널 IC(PMIC)
LP8769-Q1 — 최대 ASIL-D를 지원하며 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 4개를 통합한 차량용 SoC PMIC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP87694Q1EVM — LP8769x-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP87694Q1EVM — LP8769x-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP8769x-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 5. 21
인증서 LP87694Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 2. 27