LP87725Q1EVM

LP87725Q1EVM

지금 주문하기

개요

LP87725-Q1 디바이스는 다양한 차량용 및 산업용 레이더 애플리케이션에서 AWR 및 IWR MMIC의 전원 관리 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 디바이스에는 강압 DC/DC 컨버터 3개, LDO 조정기 및 부하 스위치가 있습니다. LDO는 외부에서 전원을 공급 받으며 이더넷 장치 코어 공급용으로 사용됩니다. 부하 스위치는 센서 절전 모드 동안 3.3V IO 공급을 차단하도록 설계되었습니다. 이 디바이스는 I²C 직렬 인터페이스에 의해 제어되고 활성화 신호로 제어됩니다.

특징
  • LP87725-Q1 디바이스 기능 및 성능 평가
  • 12V 배터리 공급에서 PMIC에 3.3V 입력을 생성하기 위한 온보드 넓은 VIN 사전 레귤레이터
  • 디바이스 GUI와 통신하고 Q&A 감시기와 같은 장치 안전 기능을 평가하기 위한 온보드 마이크로컨트롤러

  • USB-A 수-USB-C 수 케이블

멀티 채널 IC(PMIC)
LP87725-Q1 — 레이더 MMIC를 위한 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, I/O LDO 및 부하 스위치 PMIC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP87725Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 1. 24
인증서 LP87725Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 26