LP8862Q1EVM

LP8862Q1EVM

지금 주문하기

개요

The LP8862Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  LP8862Q1EVM uses the LP8862-Q1 to drive up to 2 LED strings (up to 12 LEDs each, 24 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of LP8862Q1EVM can also be found in the LP8862-Q1 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.

특징
  • Input voltage 4.5 to 40 V
  • Output voltage up to 45 V
  • Two LED channels
  • Output current 100 mA/channel
  • Switching frequency 400 kHz, adjustable 300 kHz to 2.2MHz
차량용 LED 드라이버
LP8862-Q1 — 차량 조명용 낮고성능 2채널 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP8862Q1EVM — LP8862-Q1 2-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP8862Q1EVM — LP8862-Q1 2-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LP8862-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2015. 10. 9
인증서 LP8862Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상