LP8867Q1EVM

LP8867Q1EVM

지금 주문하기

개요

LP8867Q1EVM은 설계자가 차량용 조명을 위한 고성능 LED 드라이버인 LP8867/9-Q1 장치의 특성, 작동 및 사용을 평가하는 데 도움을 줍니다. LP8867/9-Q1 장치는 DC-DC 컨버터가 통합된 사용하기 쉬운 LED 드라이버입니다. 이 장치는 또한 PWM 입력 신호로 컨트롤할 수 있는 120mA 고정밀 전류 싱크 4개(또는 3개)를 갖추고 있으며, 다양한 결함 감지 기능을 통합합니다.

특징
  • 4.5V~40V의 입력 전압
  • 출력 전압 최대 45V
  • 채널당 출력 전류 120mA
  • 스위칭 주파수(300KHz~2.2MHz)
  • LED 전류 조광용 NTC 센서
백라이트 LED 드라이버
TPS92380 — 3개의 채널 120mA 출력을 지원하는 45V LED 백라이트 드라이버 TPS92381 — 4개의 채널 120mA 출력을 지원하는 45V LED 백라이트 드라이버

 

차량용 LED 드라이버
LP8867-Q1 — 전력선 FET 보호를 지원하는 고집적 4채널 120mA 차량용 LED 드라이버 LP8867C-Q1 — 고집적 4채널 120mA 차량용 LED 드라이브 LP8869-Q1 — 전력선 FET 보호를 지원하는 고집적 3채널 120mA 차량용 LED 드라이버 LP8869C-Q1 — 고집적 3채널 120mA 차량용 LED 드라이브
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP8867Q1EVM — 4-channel LED driver evaluation module for automotive lighting

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP8867Q1EVM — 4-channel LED driver evaluation module for automotive lighting

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP8867-Q1 Evaluation Module User's Guide 2018. 12. 9
인증서 LP8867Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 6