LP8868ZQ1EVM

LP8868ZQ1EVM

지금 주문하기

개요

LP8868ZQ1EVM을 이용해 설계자는 고전류 LED 드라이버 애플리케이션으로 설계된 비동기식 벅 스위칭 레귤레이터인 LP8868ZQ1의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. LP8868Z-Q1은 4A 비동기식 벅 LED 드라이버로, 넓은 입력 전압 범위(4.5V~65V)와 아날로그 조광, PWM 조광, 하이브리드 조광 및 유연한 조광의 4가지 조광 옵션을 지원합니다. 각 조광 모드는 간단한 하이 및 로우 신호로 PWM 또는 EN 및 ADIM 또는 HD 입력 핀을 통해 구성할 수 있습니다. 이 EVM은 또한 LED 개방 보호 및 단락 보호, 감지 저항 개방 보호 및 단락 보호, 구성 가능한 열 폴드백 및 열 셧다운 등 완전한 보호 기능을 제공합니다.

특징
  • 넓은 입력 전압: 4.5V~65V
  • 5.2A 및 150mΩ MOSFET 통합
  • 고정밀 전력 FET 조광
  • 스위칭 주파수 100kHz~2.2MHz
  • 완벽한 보호 기능
차량용 LED 드라이버
LP8865W-Q1 — 유연한 조광 옵션이 포함된 오토모티브, 65V 2A 벅 LED 드라이버 LP8865Z-Q1 — 유연한 조광 옵션 및 활성화된 확산 스펙트럼을 지원하는 오토모티브 65V, 2A 벅 LED 드라이버 LP8868W-Q1 — 유연한 조광 옵션을 지원하는 오토모티브, 65V, 4A 백라이트 벅 LED 드라이버 LP8868Z-Q1 — 유연한 조광 옵션 및 확산 스펙트럼을 지원하는 오토모티브 65V, 4A 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP8868ZQ1EVM — LP8868Z-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP8868ZQ1EVM — LP8868Z-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP8868Z-Q1 65V, 4A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2025. 11. 6
인증서 LP8868ZQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 7. 7