LV14360PEVM

LV14360PEVM

지금 주문하기

개요

LV14360PEVM EVM(평가 모듈)은 LV14360PDDA 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. LV14360PEVM은 7V~60V 입력(공칭 24V)에서 작동하며 3A, 5.0V 출력을 제공합니다. 보드에는 컨버터 작동을 활성화 또는 비활성화하고 외부 클록과 동기화하는 점퍼 커넥터가 있습니다. 이 보드에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단자도 있습니다.

특징
  • 7V~60V 입력
  • 정확한 5V 출력
  • 최대 3A의 출력 전류
  • 외부 클록에 대한 주파수 동기화
DC/DC 컨버터
LV14360 — 40μA 대기 IQ 및 +/-0.53%의 Vref 정밀도를 지원하는 4.3V~60V, 3A, 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LV14360PEVM — 60-V, 3-A step-down converter with 300-µA IQ evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LV14360PEVM — 60-V, 3-A step-down converter with 300-µA IQ evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LV14360PEVM User's Guide PDF | HTML 2020. 9. 28
인증서 LV14360PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 21