LVDS83BTSSOPEVM

LVDS83BTSSOPEVM

지금 주문하기

개요

SN75LVDS83B 트랜스미터는 단일 통합 회로에 7비트 병렬 부하 직렬 출력 시프트 레지스터 4개, 클록 신시사이저 7개, LVDS(저전압 차동 신호) 라인 드라이버 5개가 포함되어 있습니다. 이러한 기능을 통해 5개의 밸런스 페어 컨덕터를 통해 28비트의 단일 종단 LVTTL 데이터를 동기적으로 전송하여 SN75LVDS82와 통합 LVDS 리시버가 장착된 LCD 패널과 같은 호환 리시버로 수신할 수 있습니다. 이 EVM은 SN65LVDS93A 및 SN65LVDS93A-Q1 장치를 평가하는 데 적합합니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 전원 잭 J3를 통해 USB VBUS 또는 5~5.5V DC IN으로 EVM에 전원 공급합니다
  • 헤더를 통해 I2C 버스 액세스
  • DIP 스위치를 통해 구성 가능
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
SN65LVDS93A-Q1 — 10MHz~135MHz 28비트 평면 패널 디스플레이 링크 LVDS 시리얼라이저/디시리얼라이저 트랜스미터 SN65LVDS93B-Q1 — 10MHz~85MHz 오토모티브 28비트 평면 패널 디스플레이 링크 LVDS

 

기타 인터페이스
SN65LVDS93A — 10MHz~135MHz LVDS 시리얼라이저/디시리얼라이저 트랜스미터 SN65LVDS93B — 10MHz~85MHz LVDS 시리얼라이저/디시리얼라이저 트랜스미터 SN75LVDS83B — 10~135MHz 28비트 LVDS 트랜스미터/시리얼라이저 및 FlatLink™ 집적 회로
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10-135 MHz 28-bit LVDS Transmitter/Serializer Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10-135 MHz 28-bit LVDS Transmitter/Serializer Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LVDS83BTSSOPEVM User's Guide 2017. 10. 13
인증서 LVDS83BTSSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2