NFC-DATALOGGER-EVM

NFC-DATALOGGER-EVM

지금 주문하기

개요

이 NFC-DATALOGGER-EVM은 5년 이상의 배터리 수명과
구성 및 판독을 위한 간단한 NFC(근거리 무선 통신)
인터페이스를 통해 자산 추적 및 콜드 체인
데이터 로깅을 위한 완벽한 레퍼런스 설계를
뒤로 유연성을 극대화하기 위해
온도(TMP112), 주변광(OPT3001), 습도(HDC1000)를
모니터링하는 여러 센서 구성을
선택할 수 있습니다. NFC는
TI의 RF430CL331H에서 제공되며 MSP430FR5969 MCU를 통해
최대 64KB의 비휘발성 FRAM 메모리를
사용할 수 있습니다.

이 NFC-DATALOGGER-EVM은 5년 이상의 배터리 수명과 구성 및 판독을 위한 간단한 NFC(근거리 무선 통신) 인터페이스를 통해 자산 추적 및 콜드 체인 데이터 로깅을 위한 완벽한 레퍼런스 설계를 제공합니다. 유연성을 극대화하기 위해 온도(TMP112), 주변광(OPT3001), 습도(HDC1000)를 모니터링하는 여러 센서 구성을 선택할 수 있습니다. NFC는 TI의 RF430CL331H에서 제공되며 MSP430FR5969 MCU를 통해 최대 64KB의 비휘발성 FRAM 메모리를 사용할 수 있습니다.

특징
  • CR2032 코인 셀 배터리 수명 5년 이상
  • RF430CL33xH NFC 동적 태그 Type 4B 호환 통신
  • NFC 구성 및 데이터 판독
  • 여러 센서 옵션
- 주변광(OPT3001)

- 온도 + 습도(HDC1000)

  • 비휘발성 FRAM 메모리 최대 64KB
광 센서
OPT3001 — 인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

 

기타 무선 제품
RF430CL331H — 대용량 파일 전송을 위한 동적 NFC 인터페이스 트랜스폰더

 

디지털 온도 센서
TMP112 — I²C/SMBus를 지원하는 ±0.5°C 1.4V~-3.6V 디지털 온도 센서

 

습도 센서
HDC1000 — 온도 센서가 통합된 저전력, 3% 정확도의 디지털 습도 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. NFC-DATALOGGER-EVM 주문
  2. NFC-DATALOGGER-EVM 사용 설명서 참조
  3. 레퍼런스 디자인(TIDA-00524) 참조
  4. E2E를 활용하여 문제 해결(NFC_DATALOGGER_EVM을 부품 번호로 사용)

주문 및 개발 시작

평가 보드

NFC-DATALOGGER-EVM — NFC 인터페이스 및 초저전력 멀티 센서 데이터 로거 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00524 — NFC 인터페이스 및 초저전력 멀티 센서 데이터 로거 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

NFC-DATALOGGER-EVM — NFC 인터페이스 및 초저전력 멀티 센서 데이터 로거 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00524 — NFC 인터페이스 및 초저전력 멀티 센서 데이터 로거 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 NFC-DATALOGGER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
설계 가이드 Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 2015. 3. 4