OPA2836IDGSEVM

OPA2836IDGSEVM

지금 주문하기

개요

The OPA2836IDGSEVM is an evaluation module for the dual, OPA2836 in the DGS (10-lead VSSOP (MSOP)) package.

The OPA2836IDGSEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 2 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

특징
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 2 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
  • 고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
    OPA2835 — 듀얼, 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 증폭기 OPA2836 — 듀얼, 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기 OPA2836-Q1 — 오토모티브, 듀얼, 초저전력, 레일 투 레일 출력, VFB 연산 증폭기
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    OPA2836IDGSEVM — OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    OPA2836IDGSEVM — OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide OPA2835DGS, OPA2836DGS EVM 2011. 9. 7
    인증서 OPA2836IDGSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2