OPA462EVM

개요

OPA462 평가 모듈(EVM)은 OPA462 고접압 고전류 연산 증폭기 평가용 플랫폼을 제공합니다. 다중 구성품 풋프린트로, 하울랜드(Howland) 전류 펌프를 포함해 가장 흔히 사용되는 회로 구성이 가능합니다.

특징
  • 유연한 설계로 다양한 회로 구성 가능
  • 테스트 지점이 있는 관련 노드와 단자대에 대한 간편한 액세스
  • 전력 공급 시퀀싱 및 유도 부하 킥백에 대한 보호 기능 제공
  • 내부 전력 플레인은 대부분의 애플리케이션에 적합한 히트 싱킹을 제공합니다
전력 연산 증폭기
OPA462 — 180V, 광대역(6.5MHz), 고회전율(25V/μs) 유니티 게인 안정적인 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA462EVM — OPA462 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA462EVM — OPA462 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA462EVM User's Guide 2019. 10. 14
인증서 OPA462EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1