OPA521EVM

OPA521 라인 드라이버 평가 모듈

개요

OPA521EVM은 OPA521 라인 드라이버를 평가하기 위한 플랫폼입니다. EVM 회로는 AC 결합 반전 증폭기 구성으로 설계되었으며 단일 전원 공급 장치에서 전원을 공급받습니다. 인에이블/셧다운 핀 및 정동작 전류 소비 핀에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 LED를 통해 회로 상태를 시각적으로 표시합니다.

특징
  • 반전 연산 증폭기 회로로 쉽게 구성 가능
  • 핀 선택 가능 정동작 전류 소비:
    • 대기 모드에서 58μA(일반)
    • CENELEC 대역 A, B, C, D의 경우 51mA(일반)
    • FCC, ARIB STD-T84의 경우 78mA(일반)
  • LED 표시등이 있고 과열 및 과전류 방지 기능을 지원하는 통합 전원 라인 드라이버
  • 출력 전류 제한 구성 가능
전력 연산 증폭기
OPA521 2.5A 협대역 라인 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA521EVM — OPA521 Line Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA521EVM OPA521 Line Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA521EVM User's Guide 2018. 3. 19
인증서 OPA521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2