OPA818DRGEVM

OPA818DRGEVM

지금 주문하기

개요

OPA818DRG는 DRG(8핀 WSON) 패키지의 단일 OPA818을 위한 평가 모듈(EVM)입니다. OPA818DRG EVM은 증폭기의 기능과 다기능성을 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 기본 증폭기 구성은 7 구성 및 분할 전원의 비반전 게인입니다. 이 EVM은 다른 게인 및 단일 공급 작동용으로 간편하게 구성할 수 있습니다.

특징
  • 분할 공급 작동용으로 구성되고 단일 공급용으로 수정됨
  • 7 구성의 기본 비반전 게인은 다른 게인용으로 재구성 가능 
  • 표준 50Ω 임피던스 테스트 장비 연결용 설계 
  • 입력 및 출력에는 SMA 커넥터 포함
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA818 — 2.7GHz, 13V, 비보상 7V/V, FET 입력 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

OPA818DRGEVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA818DRGEVM — OPA818 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA818DRGEVM — OPA818 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA818DRGEVM Evaluation Module (Rev. A) 2020. 2. 26
인증서 OPA818DRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 5. 13