OPA837DBVEVM

OPA837DBVEVM

지금 주문하기

개요

OPA837DBVEVM은 DBV(SOT23-6) 패키지의 단일 OPA837 증폭기 평가 모듈입니다. 이 평가 모듈은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에서 공통 50-Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다.

특징
  • 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원에 대해 쉽게 수정됨 
  • 1V/V 구성의 기본 게인은 다른 게인으로 쉽게 재구성 가능
  • 표준 50-Ω 입력 및 출력 임피던스 테스트 장비에 쉽게 연결할 수 있도록 설계됨 
  • 입력 및 출력에는 SMA 커넥터 포함
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA837 — 저전력, 정밀 105MHz 전압 피드백 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA837DBVEVM — OPA837 Amplifier Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA837DBVEVM — OPA837 Amplifier Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA837DBV Evaluation Module 2017. 6. 20
인증서 OPA837DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2